AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320301000

Número de pieza:

AVENTICS-7320301000

47,08 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FSR-30,0-MQ-M005-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.170 °C
Resistencia a la temperaturaresistente al calor hasta 170 °C
Conexión de aire comprimidoM5
Diámetro exterior30 mm
Fuerza de retención16 N
Volumen2.5 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín50 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16154 mm³
Dureza según norma60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosapolisiloxano metilfluorado
Peso0.01 kg