AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320500000

Número de pieza:

AVENTICS-7320500000

43,30 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FSR-50,0-CR-G018-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro exterior50 mm
Fuerza de retención64 N
Volumen8 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín110 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16105 mm³
Dureza según norma60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosacaucho de cloropreno
Peso0.02 kg