AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320502000

Número de pieza:

AVENTICS-7320502000

61,81 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FSR-50,0-HNBR-G018-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.130 °C
Resistencia a la temperaturaresistente al calor hasta 130 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro exterior50 mm
Fuerza de retención64 N
Volumen8 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín110 mm
Valor de abrasión según DIN 535 1691 mm³
Dureza según norma70 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosaCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Peso0.02 kg