AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320752000

Número de pieza:

AVENTICS-7320752000

88,26 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FSR-75,0-HNBR-G014-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.130 °C
Resistencia a la temperaturaresistente al calor hasta 130 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Diámetro exterior75 mm
Fuerza de retención160 N
Volumen28 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín165 mm
Valor de abrasión según DIN 535 1691 mm³
Dureza según norma70 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosaCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Peso0.03 kg