AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7321000000

Número de pieza:

AVENTICS-7321000000

82,88 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FSR-100,0-CR-G038-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Conexión de aire comprimidoG 3/8
Diámetro exterior100 mm
Fuerza de retención304 N
Volumen56 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín165 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16105 mm³
Dureza según norma60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosacaucho de cloropreno
Peso0.07 kg