AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471311782

Número de pieza:

AVENTICS-7471311782

1558,24 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
C12P-100-0100-22201MA11G33-M00-000-0000

especificaciones

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø del émbolo100 mm
Carrera100 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM27x2
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4503 N
Fuerza de émbolo durante extracción4503 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera5.2 kg
Peso +10 mm de carrera0.183 kg
Carrera máx.2600 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C