AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471313096

Número de pieza:

AVENTICS-7471313096

1958,60 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
C12P-125-0300-22201MA11G33-M00-000-0000

especificaciones

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø del émbolo125 mm
Carrera300 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM27x2
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción7286 N
Fuerza de émbolo durante extracción7286 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera6.05 kg
Peso +10 mm de carrera0.202 kg
Carrera máx.2600 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C