AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP 8946053622

Número de pieza:

AVENTICS-8946053622

15,04 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

especificaciones

Blindajeno blindado
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corriente, máx.0.5 A
Tipode forma A a forma C
Tipo de protecciónIP65
Tipo de protecciónIP65
Tensión de servicio42 V DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Salida de cablerecto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Salida de cablerecto
Salida de cable escuadra180°
Peso0.013 kg
Material carcasaPoliamida
Housing materialPolyamide