AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946202822
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Conector por enchufe redondo |
| Cable | con cable |
| Tensión de servicio | 36 V DC / 30 V AC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | M12x1 |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | De 8 polos |
| Attacco elettrico 1, codificación | Codificado A |
| Salida de cable 1 | recto |
| Salida de cable escuadra | 180° |
| Conexión eléctrica 2, tipo | Enchufe |
| Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca | M12x1 |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | De 8 polos |
| Attacco elettrico 2, codificación | Codificado A |
| Salida de cable 2 | recto |
| Número de conductores | 8 |
| Blindaje | blindado |
| Longitud del cable L | 2 m |
| apto para cadenas de arrastre | apto para cadenas de arrastre |
| Certificados | Declaración de conformidad CE, UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 85 °C |
| Corriente, máx. | 1.5 A |
| Sección de conductor | 0.25 mm² |
| Cable-Ø | 6.6 mm |