AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946203462
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Conector por enchufe redondo |
| Cable | con cable |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | M8x1 |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | De 3 polos |
| Attacco elettrico 1, codificación | Codificado A |
| Salida de cable 1 | recto |
| Conexión eléctrica 2, tipo | Enchufe |
| Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca | M12x1 |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | De 3 polos |
| Attacco elettrico 2, codificación | Codificado A |
| Salida de cable 2 | recto |
| Número de conductores | 3 |
| Blindaje | no blindado |
| Longitud del cable L | 2 m |
| Tipo de protección | IP68 |
| Corriente, máx. | 0.166666667 |
| Peso | 0.073 kg |
| Material recubrimiento de cable | Polivinilcloruro |