AVENTICS™ Placa base, serie XV03, conexiones de trabajo en parte inferior A572A00000017xx

Número de pieza:

AVENTICS-A572A00000017xx

Ver hoja de datos

especificaciones

TipoPlaca base
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula42
Material carcasaAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillosAcero inoxidable