AVENTICS™ Placa base, serie XV05, conexiones de trabajo laterales A573A00000013xx

Número de pieza:

AVENTICS-A573A00000013xx


especificaciones

TipoPlaca base
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula42
CarcasaAluminio, anodizado
JuntaCaucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
TornillosAcero inoxidable