AVENTICS™ Unidad de preparacion de aire de 3 piezas, Serie 651 A651A0000003635

Número de pieza:

AVENTICS-A651A0000003635

651 SERIES ASSEMBLY COMPOSED OF A 3/2

especificaciones

ComponentesUnidades de mantenimiento
ComponentesVálvula de cierre, Válvula reguladora de presión con filtro, Válvula de llenado
RecipienteRecipiente policarbonato
OrificioG 1/8
Eficacia de filtración25 µm
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
ManómetrosCon manómetro integrado
Presión de funcionamiento mín.3.8 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Certificadosopcional en ATEX
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Tipo de cierreno cerrable
TipoDe 3 piezas
Tipobloqueable
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material recipientePolicarbonato
Material purga de condensadoPlástico