AVENTICS™ Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie 652 A652A0000000003

Número de pieza:

AVENTICS-A652A0000000003

Ver hoja de datos
FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

especificaciones

ComponentesUnidades de mantenimiento
ComponentesVálvula reguladora de presión con filtro, lubricador
RecipienteRecipiente policarbonato
OrificioG 1/2
Eficacia de filtración25 µm
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Tipode 2 piezas
Tipobloqueable
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material recipientePolicarbonato
Material purga de condensadoPlástico