AVENTICS™ Unidad de preparacion de aire de 3 piezas, Serie 652 A652A0000003643

Número de pieza:

AVENTICS-A652A0000003643

Ver hoja de datos
652 ASSEMBLY COMPOSED BY A SHUT OFF ISOL

especificaciones

ComponentesUnidades de mantenimiento
ComponentesVálvula de cierre, Válvula reguladora de presión con filtro, Válvula de llenado
RecipienteRecipiente policarbonato
OrificioG 3/8
Eficacia de filtración25 µm
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.3.8 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
TipoDe 3 piezas
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material purga de condensadoPlástico