AVENTICS™ Unidad de preparacion de aire de 3 piezas, Serie 653 A653A0000000703
Número de pieza:
especificaciones
| Componentes | Unidades de mantenimiento |
| Componentes | Válvula de cierre, Válvula reguladora de presión con filtro, Válvula de llenado |
| Recipiente | Recipiente policarbonato |
| Orificio | G 1 |
| Eficacia de filtración | 25 µm |
| Purga de condensado | semiautomático, abierto sin presión |
| Presión de funcionamiento mín. | 3.8 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Margen de regulación de presión min. | 0.5 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 10 bar |
| Tipo | De 3 piezas |
| Tipo | bloqueable |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Material juntas | Caucho de nitrilo butadieno |
| Material purga de condensado | Plástico |