AVENTICS™ Filtro, Serie 646 G646ABBK4JA000Q

Número de pieza:

AVENTICS-G646ABBK4JA000Q

646-ABB-K4J-A00-0Q

especificaciones

ComponentesFiltro
OrificioG 1/2
Eficacia de filtración5 µm
Caudal nominal Qn2290 l/min
Purga de condensadomanual
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.513 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtroPolietileno sinterizado
Material purga de condensadoAcero inoxidable