AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie 646 G646ARH23NA00H0

Número de pieza:

AVENTICS-G646ARH23NA00H0

G646ARH23NA00H0

especificaciones

AdvertenciaMango en T
FunciónMayor caudal, versión en línea
ComponentesRegulador de presión
Opciones de ajusteMango en T
Manómetrossin manómetro, con placa adaptadora
Posición de montajeIndiferente
OrificioG 3/8
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn6530 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Peso0.272 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno