AVENTICS™ Filtro, Serie 647 G647ABBK6JA000Q

Número de pieza:

AVENTICS-G647ABBK6JA000Q

647-ABB-K6J-A00-0Q

especificaciones

ComponentesFiltro
OrificioG 1
Eficacia de filtración5 µm
Caudal nominal Qn4250 l/min
Purga de condensadomanual
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso1.199 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtroPolietileno sinterizado
Material purga de condensadoAcero inoxidable