AVENTICS™ Filtro, Serie 647 G647AFDK6JA000Q

Número de pieza:

AVENTICS-G647AFDK6JA000Q

647-AFD-K6J-A00-0Q

especificaciones

ComponentesFiltro
OrificioG 1
Eficacia de filtración0.3 µm
Caudal nominal Qn2600 l/min
Purga de condensadomanual
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso1.161 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtroFibra de vidrio al borosilicato, Poliéster
Material purga de condensadoAcero inoxidable