AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie 651 G651A3M01011100

Número de pieza:

AVENTICS-G651A3M01011100

79,03 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/2 - SHUT OFF VALVE, 651 SERIES, PORT S

especificaciones

Accionamientomecánico
Caudal nominal Qn1440 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Certificadosopcional en ATEX
ComponentesVálvula de cierre
Tipo de cierrepara cierre con candado
Tipo de conexiónConexión tubo
Silenciadorescon silenciador
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn 1 a la 21440 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3250 l/min
Peso0.26 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material silenciadormetal