AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie 651 G651A3M010A0000

Número de pieza:

AVENTICS-G651A3M010A0000

69,23 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SHUT-OFF VALVE G1/8

especificaciones

Accionamientomecánico
Caudal nominal Qn1440 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Certificadosopcional en ATEX
ComponentesVálvula de cierre
Tipo de cierrepara cierre con candado
Tipo de conexiónConexión tubo
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn 1 a la 21440 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3250 l/min
Peso0.26 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno