AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie 652 G652A3M020A0000

Número de pieza:

AVENTICS-G652A3M020A0000

85,10 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
3/2 SHUT-OFF ISOLATION VALVE 652 SERIES

especificaciones

Accionamientomecánico
Caudal nominal Qn4300 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Certificadosopcional en ATEX
ComponentesVálvula de cierre
Tipo de cierrepara cierre con candado
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn 1 a la 24300 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3230 l/min
Peso0.44 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno