AVENTICS™ Unidad de llenado de accionamiento eléctrico, Serie 652 G652A6S640A00FH
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Caudal nominal Qn | 4650 l/min |
| Conexión de aire comprimido | G 1/2 |
| Presión de funcionamiento mín. | 3.8 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Certificados | opcional en ATEX |
| ATEX | opcional en ATEX |
| Tipo de conexión | Conexión tubo |
| Componentes | Válvula de llenado |
| Tipo | válvula de asiento |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura del medio mín. | -10 °C |
| Temperatura del medio máx. | 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Caudal nominal Qn 1 a la 2 | 4650 l/min |
| Caudal nominal Qn 2 a la 3 | 5000 l/min |
| Tensión de servicio | 230 V AC |
| Peso | 0.44 kg |
| Material carcasa | Aluminio |
| Material juntas | Caucho de nitrilo butadieno |