AVENTICS™ Filtro, Serie 652 G652ABJL4JA000N

Número de pieza:

AVENTICS-G652ABJL4JA000N

118,42 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PARTICULATE FILTER 652 SERIES, PORT SIZE

especificaciones

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente metálico con mirilla
OrificioG 1/2
Eficacia de filtración25 µm
Caudal nominal Qn3620 l/min
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Temperatura del medio advertenciaRango de temperatura ampliado mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Certificadosopcional en ATEX
Peso0.55 kg
Tipobloqueable
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtroPolietileno sinterizado
Material purga de condensadoPlástico