AVENTICS™ Distribuidor, Serie 652 G652AD004CA0000

Número de pieza:

AVENTICS-G652AD004CA0000

48,94 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DIVERTER BLOCK 652 SERIES, PORT SIZE G1/

especificaciones

ComponentesDistribuidor
OrificioG 1/2
Certificadosopcional en ATEX
ATEXopcional en ATEX
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.33 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno