AVENTICS™ Nebulizador estándar, Serie 652 G652AL0L20A0000
Número de pieza:
especificaciones
| Componentes | lubricador |
| Recipiente | recipiente metálico con mirilla |
| Conexión de aire comprimido | G 1/4 |
| Caudal nominal Qn | 3500 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Certificados | opcional en ATEX |
| ATEX | opcional en ATEX |
| Lubricador de volumen de recipiente | 72 cm³ |
| Función | Nebulizador |
| Función | bloqueable |
| Peso | 0.67 kg |
| Material carcasa | Aluminio |
| Material placa frontal | Policarbonato |
| Material juntas | Caucho de nitrilo butadieno |
| Material recipiente | Aluminio |