AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie 652 G652APJK3GA00HN
Número de pieza:
especificaciones
| Componentes | Válvula reguladora de presión con filtro |
| Recipiente | recipiente metálico sin mirilla |
| Orificio | G 3/8 |
| Caudal nominal Qn | 5420 l/min |
| Eficacia de filtración | 25 µm |
| Purga de condensado | semiautomático, abierto sin presión |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Margen de regulación de presión min. | 0.5 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 10 bar |
| Tipo | de 1 piezas |
| Histéresis | 0,5 bar |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Temperatura del medio advertencia | Rango de temperatura ampliado mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C |
| Peso | 0.69 kg |
| Material carcasa | Aluminio |
| Material juntas | Caucho de nitrilo butadieno |
| Material placa frontal | Poliamida |
| Material cartucho de filtro | bronce sinterizado |
| Material purga de condensado | Plástico |