AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie 652 G652APJK4GA00HN

Número de pieza:

AVENTICS-G652APJK4GA00HN

161,62 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PARTICULATE FILTER/REGULATOR 652 SERIES,

especificaciones

ComponentesVálvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente metálico sin mirilla
OrificioG 1/2
Caudal nominal Qn5500 l/min
Eficacia de filtración25 µm
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Tipode 1 piezas
Histéresis0,5 bar
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Temperatura del medio advertenciaRango de temperatura ampliado mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Peso0.69 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material placa frontalPoliamida
Material cartucho de filtrobronce sinterizado
Material purga de condensadoPlástico