AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie 652 G652AR004GA00H0

Número de pieza:

AVENTICS-G652AR004GA00H0

88,85 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, IN

especificaciones

ComponentesVálvula reguladora de presión
ManómetrosCon manómetro integrado
OrificioG 1/2
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn7000 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura ambiente advertenciaRango de temperatura ampliado mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Tipo de reguladorbloqueable
Certificadosopcional en ATEX
Histéresis< 0,2 bar
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.43 kg
Material carcasaAluminio
Material placa frontalPoliamida
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno