AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie 653 G653A3M06011100

Número de pieza:

AVENTICS-G653A3M06011100

117,53 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/2 - SHUT OFF VALVE 653 SERIES PORT SIZ

especificaciones

Accionamientomecánico
Caudal nominal Qn51900 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1
Certificadosopcional en ATEX
ComponentesVálvula de cierre
Tipo de cierrepara cierre con candado
Silenciadorescon silenciador
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn 1 a la 251900 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3300 l/min
Peso0.94 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material silenciadormetal