AVENTICS™ L11BA452OG00040

Número de pieza:

AVENTICS-L11BA452OG00040

105,72 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
L1 SERIES SOLENOID VALVE

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaG 1/8 o 1/8 NPTF
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamientomonoestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn985 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma B ( 11mm )
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio220-230 V AC
Pilotajeinterior
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.7 ms
Tiempo de desconexión típ.35 ms
Temperatura ambiente mín.-23 °C
Temperatura ambiente máx.46 °C
Material carcasaAluminio