AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452OG00061

Número de pieza:

AVENTICS-L11BA452OG00061

Ver hoja de datos
L11-BA-4-52-O-G-000-61

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaG 1/8 o 1/8 NPTF
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamientomonoestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn985 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma B ( 11mm )
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Consumo de potencia DC3.5 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.10 ms
Tiempo de desconexión típ.35 ms
Temperatura ambiente mín.-23 °C
Temperatura ambiente máx.46 °C
Material carcasaAluminio