AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030

Número de pieza:

AVENTICS-L11BB452O000030

159,84 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
L11-BB-4-52-O-0-000-30

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaG 1/8 o 1/8 NPTF
Principio de conmutación5/2, biestable
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salida1/8 NPTF
Caudal nominal Qn985 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma B ( 11mm )
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio110-120 V AC
Pilotajeinterior
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.7 ms
Tiempo de desconexión típ.35 ms
Temperatura ambiente mín.-23 °C
Temperatura ambiente máx.46 °C
Material carcasaAluminio