PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Acopladores de bus, serie XVES CANopen P570ABCA1011A00

Número de pieza:

AVENTICS-P570ABCA1011A00


especificaciones

VersiónAcoplador de bus
Protocolo bus de campoCANopen
Conexión E/S48 salidas
Enchufe de alimentación de tensión IN, TipoEnchufe (male)
Enchufe de alimentación de tensión IN , Tamaño de roscaM12x1
Enchufe de alimentación de tensión IN, Número de polos4 polos
Enchufe de alimentación de tensión IN, CodificaciónCodificado A
CertificadosDeclaración de conformidad CE, RoHS
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.48
Número máx. de posiciones de la válvula42
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-25 % / +25 %
Consumo de corriente electrónica0.2 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores-10 % / +10 %
corriente total para válvulas3 A
Tipo de protecciónIP65
Tensión lógica/actuadorescon separación galvánica
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaEN 61000-6-2
Conexión de comunicación 1, TipoHembrilla
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaM12x1
Conexión de comunicación 1, Número de polosde 5 polos