AVENTICS™ pieza separadora para canal 1, 3, 5 P572AD567994001

Número de pieza:

AVENTICS-P572AD567994001

278,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
Peso0.01 kg
Material carcasaAcero inoxidable
Material juntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillosAcero inoxidable