AVENTICS™ Easy2Combine, Juego de unión R039120045

Número de pieza:

AVENTICS-R039120045

X12/Y12-X15/Y12 BG

especificaciones

Para serieCKP, CKP
base Easy2CombineCKP-16, CKP-25
pieza montada Easy2CombineCKP-16
Peso0.2 kg
Material anillos de centrajeAcero inoxidable
Material casquillo de centrajeAcero inoxidable
Material de la placa de conexiónAluminio
Material piezas de sujeciónAluminio
Material de los tornillosAcero, cromado
Material perfil obturador de ranurasAcero, cromado