AVENTICS™ Easy2Combine, Juego de unión R039120048

Número de pieza:

AVENTICS-R039120048

X20/Y20 BG

especificaciones

Para serieCKP, CKP
base Easy2CombineCKP-32
pieza montada Easy2CombineCKP-32
Peso0.4 kg
Material anillos de centrajeAcero inoxidable
Material casquillo de centrajeAcero inoxidable
Material de la placa de conexiónAluminio
Material piezas de sujeciónAluminio
Material de los tornillosAcero, cromado
Material perfil obturador de ranurasAcero, cromado