AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R402000782

Número de pieza:

AVENTICS-R402000782

178,58 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-MP-FA-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de servicio24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaD-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos25 polos
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos25 polos
Número de conductores25
Blindajeno blindado
Longitud del cable L3 m
Tipo de protecciónIP20
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.25 mm²
Cable-Ø10.1 mm
Peso0.487 kg
Material carcasametal
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride