AVENTICS™ Cilindro de émbolo doble, Serie TWC R402000796

Número de pieza:

AVENTICS-R402000796

336,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TWC-DA-006-0030-BV-SE

especificaciones

Ø del émbolo6 mm
Carrera30 mm
OrificioM5
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Fuerza de émbolo durante retracción19 N
Fuerza de émbolo durante extracción35 N
Velocidad máx.0.5 m/s
Ajuste de carrera máx. retraído-5 mm
Energía de amortiguación máx.0.003 J
Peso 10 mm carrera0.06 kg
Peso +10 mm de carrera0.012 kg
Máx. juego (radial)1 °
Material de la tapa frontalAluminio
Superficie tapa frontalanodizado
Material de la tapa traseraPolioximetileno