AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R412000144

Número de pieza:

AVENTICS-R412000144

123,11 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
024DC ATEX

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad13
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC2.1 W
Consumo de corriente87 mA
Peso0.14 kg