AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R412000147

Número de pieza:

AVENTICS-R412000147

123,11 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
230AC ATEX

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad13
Tensión de servicio AC230 V
Tensión de servicio AC230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz4 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz6.9 VA
Peso0.137 kg