AVENTICS™ Serie DDL R412000732

Número de pieza:

AVENTICS-R412000732

19.722,04 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
DDL ETHERNET S-DESIG

especificaciones

VersiónAcoplador de bus con controlador
Protocolo bus de campoEtherNet/IP, MODBUS TCP, TCP/IP
conexión de señal E/A tipoHembrilla (female)
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12
conexión de señal E/A número de polosde 5 polos
Diseño de bus de campodiseño S
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.24
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-20 % / +20 %
Consumo de corriente electrónica0.3 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores0 % / +10 %
corriente total para válvulas3 A
Tipo de protecciónIP65
Transferencia de datos bit128 bits
Consumo de corriente máx. bobina individual0.2 mA
Longitud de línea máx.40 m
Número máx. de usuarios DDL14
Número de entradas1
Número de salidas1
Orificio Sistema de válvulasHembrilla (female)
Orificio Sistema de válvulasD-Sub
Orificio Sistema de válvulas25 polos