AVENTICS™ Serie CMS R412000871

Número de pieza:

AVENTICS-R412000871

2481,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CMS-B-8DI-4M12

especificaciones

AdvertenciaM8x1, M12x1
conexión de señal E/A tipoHembrilla (female)
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12
conexión de señal E/A número de polosde 5 polos
conexión de señal E/A codificaciónCodificado A
Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tipo de protecciónIP65
Peso0.47 kg
Material carcasafundición aluminio a presión