PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-SNL-ADJ R412003478

Número de pieza:

AVENTICS-R412003478

26,28 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PG1-ROB-G014-SNL-ADJ-D50P(0-10)

especificaciones

Tipo de construcción manómetromanómetro de tubo elástico, conexión posterior, con indicador regulable del campo de trabajo
NormalizaciónEN 837-1
Clase de calidad2,5
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Diámetro nominal50 mm
Valor de escala0.5
Campo d'impiego mín.0 bar
Zona de utilización máx.8 bar
Gama de indicación min.0 bar
Gama de indicación max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Color de fondoBlanco
Unidad de la escala principal (exterior)bar
Color de la escala principal (exterior)Negro
Color de indicación de campo de trabajoRojo, Verde
Color de la agujaNegro
Peso0.09 kg
Material carcasaAcrilonitrilo butadieno estireno
Material mirilla de inspecciónPoliestireno
Material roscaLatón