AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003487

Número de pieza:

AVENTICS-R412003487

2131,24 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BDC-B-ASI-4DI4DR-AUX

especificaciones

VersiónAcoplador de bus con controlador y entradas
TipoAS i con entradas
Protocolo bus de campoAS-i
E/A compatibleCon funcionalidad E/S
Versión de módulo E/S4DI/4DO-AUX
Conexión E/S4 entradas / 4 salidas
conexión de señal E/A tipoHembrilla
conexión de señal E/A tamaño de roscaM8
Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.4
Consumo de corriente electrónica0.05 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tipo de protecciónIP65
Consumo de corriente máx. bobina individual0.03 mA
Número de entradas4
I/O Code7
ID Code / ID2 CodeF / E
Emisión perturbadora según normaEN 50295
Resistencia a interferencias según normaEN 50295
Orificio Sistema de válvulasHembrilla
Orificio Sistema de válvulasregleta 2,0 mm
Orificio Sistema de válvulas2x13 polos
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaCable plano AS-i amarillo