AVENTICS™ Serie CMS R412003489

Número de pieza:

AVENTICS-R412003489

2506,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CMS-B-8DI-8M8

especificaciones

AdvertenciaM8x1, M12x1
conexión de señal E/A tipoHembrilla (female)
conexión de señal E/A tamaño de roscaM8
conexión de señal E/A número de polosDe 3 polos
Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tipo de protecciónIP65
Peso0.47 kg
Material carcasafundición aluminio a presión