AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-TEF R412004152
Número de pieza:
especificaciones
| Ø exterior | 4 mm |
| Radio de flexión mín. 20 °C | 18 mm |
| Espesor de pared | 0.75 mm |
| Color | Transparente |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 200 °C |
| Presión de funcionamiento máx. a 20 °C | 16 bar |
| apto para alimentos | apto para alimentos |
| Unidad de suministro | 100 m |
| Peso por metro | 0.017 kg |
| Material | politetrafluoretileno |