AVENTICS™ Series QR1-ASG R412005459

Número de pieza:

AVENTICS-R412005459

33,55 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
QR1-ASG-G018-DA06

especificaciones

Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido 1G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1rosca exterior
Conexión de aire comprimido 2Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Caudal Qn500 l/min
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.031 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamientoPoliamida
Material palanca manualPoliamida