AVENTICS™ Series QR1-AGS R412005472

Número de pieza:

AVENTICS-R412005472

36,35 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
QR1-AGS-G014-DA06

especificaciones

Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido 1G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1rosca exterior
Conexión de aire comprimido 2Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Caudal nominal Qn 1 a la 2500 l/min
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.039 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamientoPoliamida
Material palanca manualPoliamida